Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
21M
Dimensions
15 x 51 x 42.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PSV-LH23-S4 | BOS 21M-PA-LH23-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
560.28 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 51 x 42.5 mm | 15 x 51 x 42.5 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | Point de focalisation typique à 400 mm | Point de focalisation typique à 400 mm |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3 mm à 200 mm | Ø 3 mm à 200 mm |
| Portée | 1...250 mm | 1...250 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre Aluminium |
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre Aluminium |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus CDRH EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible