Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières simples cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 2 m de portée
Série
R020K
Dimensions
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
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
| BOS R020K-PS-RX11-02 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S49 | |
|
290.29 CAD
Prix de catalogue
|
290.29 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | R020K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensions | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP: Contact à fermeture (NO) | PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 23 mm à 500 mm | Ø 23 mm à 500 mm |
| Portée | 0...2 m | 0...2 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PVC |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible