Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs cubiques diffus avec différents types de lumière jusqu'à 150 mm de portée
Série
R020K
Dimensions
7.7 x 26.8 x 13.5 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Supp. arr.-plan fixe
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
| BOS R020K-PS-RF10-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RF10-SA2-S49-00,3 | BOS R020K-PS-RF10-00,2-S75 | |
|
213.88 CAD
Prix de catalogue
|
285.53 CAD
Prix de catalogue
|
213.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | R020K | R020K | R020K |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP: Contact à fermeture (NO) | PNP: Contact à fermeture (NO) | PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Supp. arr.-plan fixe | Détecteur optique, Supp. arr.-plan fixe | Détecteur optique, Supp. arr.-plan fixe |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | Point de focalisation typique à 7,5 mm | - | - |
| Taille du spot lumineux | Ø 2 mm à 8 mm | Ø 2 mm à 8 mm | Ø 2 mm à 8 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 1...15 mm | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PVC | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PVC | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible