Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières réflexes cubiques avec différents types de lumière pour le lavage à grande eau
Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensions
20 x 32 x 9 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KR20-00,2-S49 | BOS Q08M-PS-PR20-00,2-S49 | |
|
272.63 CAD
Prix de catalogue
|
235.56 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | R01E | Q08M |
| Dimensions | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | PNP: Contact à fermeture (NO) | PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3.0 mm Sortie lumière | Ø 3.0 mm Sortie lumière |
| Portée | 1 m | 0...1 m |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | Câble avec connecteur, 0.20 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible