Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs cubiques diffus avec différents types de lumière pour le lavage
Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensions
20 x 32 x 9 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
BOS026W
Détecteur lumineux
BOS Q08M-PS-KF21-02
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Bientôt plus disponible
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-PS-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
288.71 CAD
Prix de catalogue
|
321.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | R01E | Q08M |
| Dimensions | 20 x 32 x 9 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | PNP: Contact à fermeture (NO) | PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan fixe | Suppression de l'arrière-plan fixe |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Taille du spot lumineux | Ø 3.0 mm Sortie lumière | Ø 3 mm Sortie lumière |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 100 mm | 5...30 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.0 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible