Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières réflexes cubiques avec différents types de lumière pour le lavage à grande eau
Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensions
20 x 32 x 9 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-NS-KR20-02 | BOS R01E-PO-KR20-02 | |
|
346.00 CAD
Prix de catalogue
|
346.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | R01E | R01E |
| Dimensions | 20 x 32 x 9 mm | 20 x 32 x 9 mm |
| Interface | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3.0 mm Sortie lumière | Ø 3.0 mm Sortie lumière |
| Portée | 1 m | 1 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Face sensible, matériau | PA | PA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible