Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOS022H

BOS R01E-PO-KF20-00,2-S49

Détecteur lumineux

Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensions
20 x 32 x 9 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Série
R01E
Dimensions
20 x 32 x 9 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Supp. arr.-plan fixe
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 3.0 mm Sortie lumière
Portée
100 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
PA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?