Barrières photoélectriques cylindriques avec filetage M18 et différents types de lumière
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 18E-PI-RE30-S4 | BOS 18M-PI-RE30-S4 | |
|
300.78 CAD
Prix de catalogue
|
274.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | 18E | 18M |
| Dimensions | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
IO-Link: 1.1 PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link: 1.1 PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...20 m | 0...20 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4571) | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |