Barrages optiques unidirectionnels
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 08E-PS-LE20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-LE20-S49 | |
|
298.94 CAD
Prix de catalogue
|
239.57 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 0...3 m | 0...3 m |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Raccordement | - | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |