Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variante d'entrée de gamme avantageuse et petite de nos barrières lumineuses cubiques à réflexion
Série
5K
Dimensions
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
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
| BOS 5K-PU-LR10-S49 | BOS 5K-PU-LR10-S75 | |
|
322.91 CAD
Prix de catalogue
|
268.89 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 5 mm à 3 m | Ø 5 mm à 3 m |
| Portée | 0...10 m | 0...10 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible