Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières photoélectriques cylindriques avec filetage M18 et différents types de lumière
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Caractéristique faisceau
divergent
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
| BOS 18M-X-IS21-S4 | BOS 18M-XT-IS21-S4 | |
|
256.32 CAD
Prix de catalogue
|
271.35 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Infrarouge | LED Infrarouge |
| Portée | 0...50 m | 0...50 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre, antireflet | Verre, antireflet |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fourniture |
Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation |
Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation |
| Fonction d'entrée | - | Test (arrêt émetteur) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible