Détecteurs cubiques diffus avec différents types de lumière pour le lavage
PNP: Contact à fermeture (NO)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS R01E-UI-KH22-00,2-S49 | BOS R020K-PS-RH12-00,2-S75 | |
|
397.57 CAD
Prix de catalogue
|
262.81 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Série | R01E | R020K |
| Dimensions | 20 x 32 x 9 mm | 7.7 x 32.5 x 13.5 mm |
| Interface |
IO-Link: 1.1 PNP: Contact à fermeture (NO) |
PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | divergent | Point de focalisation typique à 15 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3.0 mm Sortie lumière | Ø 4.4 mm à 80 mm |
| Portée | 1...100 mm | 1...150 mm |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PVC |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | ABS |
| Face sensible, matériau | PA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |