Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cylindriques à réflexion sur réflecteur avec filetage M18 et différents types de lumière
Série
18MR
Dimensions
Ø 18 x 92 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
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
| BOS 18MR-PA-PR20-S4S | BOS 18MR-PA-PR20-S4 | |
|
336.36 CAD
Prix de catalogue
|
336.36 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 92 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Interface |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...6 m | 0...6 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fourniture |
Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation |
- |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible