Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS028J

BOS R080K-UIM-RE10-00,3-S4

Barrières unidirectionnelles cubiques avec différents types de lumière pour le montage dans un trou

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Série
R080K
Dimensions
19 x 44.1 x 37.5 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Analogique, courant: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Série
R080K
Dimensions
19 x 44.1 x 37.5 mm
Interface
IO-Link: 1.1
Analogique, courant: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Type de lumière
Lumière rouge
Portée
0...20 m
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 300 mm, PVC
Matériau du boîtier
PA 12
PA PACM 12
Face sensible, matériau
PA PACM 12
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
Ecolab
Fourniture
Indication pour le montage
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?