Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS029A

BOS R81K-PA-RH10-02

Détecteurs cubiques de lumière diffuse avec différents types de lumière pour le montage dans un trou

Série
R81K
Dimensions
15 x 48.9 x 31 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
R81K
Dimensions
15 x 48.9 x 31 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Triangulation
Taille du spot lumineux
8 x 8 mm à 100 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
100 mm
Raccordement
Câble, 2 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
PMMA
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Fourniture
Bride de fixation
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?