Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs cubiques diffus avec différents types de lumière jusqu'à 1 m de portée
Série
R090K
Dimensions
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
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
| BOS R090K-NU-ID11-S49 | BOS R090K-NU-ID11-S75 | |
|
218.20 CAD
Prix de catalogue
|
83.75 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Taille du spot lumineux | Ø 70 mm à 500 mm | Ø 70 mm à 500 mm |
| Type de lumière | LED Infrarouge | LED Infrarouge |
| Portée | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1, 3-polaire | Connecteur, M8x1, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible