Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières réflex cubiques avec différents types de lumière jusqu'à une portée de 20 m
Série
R090K
Dimensions
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
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
| BOS R090K-PU-RR10-S75 | BOS R090K-PU-RR10-S49 | |
|
87.67 CAD
Prix de catalogue
|
87.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 105 mm à 2 m | Ø 105 mm à 2 m |
| Portée | 0...5 m | 0...5 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1, 4-polaire | Connecteur, M8x1, 3-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible