Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières simples cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 20 m de portée
Série
R090K
Dimensions
10.7 x 32.7 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
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
| BOS R090K-PU-RX10-02 | BOS R090K-PU-RX10-00,2-S4 | |
|
135.94 CAD
Prix de catalogue
|
214.56 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | R090K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...20 m | 0...20 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PVC |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible