Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BOS02C4

BOS R254K-UUI-RH11-S4

Détecteurs cubiques diffus avec différents types de lumière pour le lavage

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Série
R254K
Dimensions
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Série
R254K
Dimensions
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
divergent
Taille du spot lumineux
16 x 16 mm à 500 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
30...500 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PA 12
PA PACM 12
Face sensible, matériau
PA PACM 12
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Operating Hours Counter
External Signal Blanking
Device Discovery
Basic Statistics
Identification
Logic Blocks
Pin Assignment
Switching Profiles
Switching Counter
Sensor Operating Mode
Signal Speed Monitor
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Voltage and Current Monitoring
Storage Usage Monitoring
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Transmitter Lifetime Info
Vibration monitoring
Fourniture
Indication pour le montage
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?