Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS02CM

BOS 6K-UI-RH11-02

Cellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 1.5 m de portée

Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
divergent
Taille du spot lumineux
27 x 27 mm à 400 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
3...400 mm
Raccordement
Câble, 2 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?