Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS02E4

BOS 6K-UU-PT10-S49

Reflex sur réflecteur cubique avec différents types de lumière jusqu'à 13 m de portée

Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
6K
Dimensions
12 x 34 x 21.6 mm
Interface
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion, Transparent detection
Particularité optique
Détection par transparence
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
40 x 40 mm à 1 m
Portée
0...2 m
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?