Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellule photoélectrique miniature pour l'utilisation dans des espaces réduits
Série
R030K
Dimensions
14 x 4.2 x 20.5 mm
Interface
NPN: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS R030K-NO-RF10-02 | BOS R030K-NS-RF10-02 | BOS R030K-NO-RF10-VC-00,2-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
153.57 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Série | R030K | R030K | R030K |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm | 14 x 4.2 x 20.5 mm |
| Interface | NPN: Contact à ouverture (NF) | NPN: Contact à fermeture (NO) | NPN: Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | Point de focalisation typique à 15 mm | Point de focalisation typique à 15 mm | Point de focalisation typique à 15 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm | 4 x 4 mm |
| Portée | 3...30 mm | 3...30 mm | 3...30 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.20 m, TPU |
| Matériau du boîtier | PBT & ABS | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible