Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrière unidirectionnelle miniature pour une utilisation dans des espaces réduits
Série
R030K
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Through-beam sensor (pair)
Caractéristique faisceau
divergent
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
| BOS R030K-PO-RX10-02 | BOS R030K-PS-RX10-02 | |
|
167.90 CAD
Prix de catalogue
|
167.90 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | R030K | R030K |
|---|---|---|
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Through-beam sensor (pair) | Through-beam sensor (pair) |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 336 x 336 mm | 336 x 336 mm |
| Portée | 0...1000 mm | 0...1000 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | PBT & ABS | PBT & ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible