Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS02J3

BOS R030K-NS-RX20-VC-00,2-S75

Barrière unidirectionnelle miniature pour une utilisation dans des espaces réduits

Série
R030K
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Through-beam sensor (pair)
Caractéristique faisceau
divergent
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
R030K
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Through-beam sensor (pair)
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
215 x 215 mm
Portée
0 mm...1 m
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.20 m, TPU
Matériau du boîtier
PBT & ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?