Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à faisceau unique cubiques Entry Line avec un excellent rapport qualité-prix
Série
R072K
Dimensions
12 x 32.4 x 22.7 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
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
| BOS R072K-PU-RX10-02 | BOS R072K-PU-RX10-01,5-S75 | BOS R072K-PU-RX10-00,3-S75 | |
|
95.07 CAD
Prix de catalogue
|
95.07 CAD
Prix de catalogue
|
95.07 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | R072K | R072K | R072K |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 32.4 x 22.7 mm | 12 x 32.4 x 22.7 mm | 12 x 32.4 x 22.7 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel | Barrage optique unidirectionnel |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 70 mm à 2 m | Ø 70 mm à 2 m | Ø 70 mm à 2 m |
| Portée | 0...20 m | 0...20 m | 0...20 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, TPU | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 1.50 m, TPU | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-pôles, 0.30 m, TPU |
| Matériau du boîtier |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible