Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Touche lumineuse cubique Entry Line avec un excellent rapport qualité-prix.
Série
R072K
Dimensions
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS R072K-PU-RH10-S49 | BOS R072K-PU-RH10-S75 | |
|
95.07 CAD
Prix de catalogue
|
95.07 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | R072K | R072K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 42.5 x 22.7 mm | 12 x 42.5 x 22.7 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Taille du spot lumineux | Ø 9 mm à 60 mm | Ø 9 mm à 60 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...350 mm | 0...350 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
PA 6 PA 6 |
PA 6 PA 6 |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible