Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOW002W

BOW B-0804-DU-C-S75

Cadres optiques avec sortie statique pour le contrôle des embouteillages

Série
B
Dimensions
15 x 130 x 94 mm
Fenêtre active (PL× AL)
80 × 40 mm
Interface
PNP statique Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
NPN statique Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Cadre optique dynamique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
B
Dimensions
15 x 130 x 94 mm
Fenêtre active (PL× AL)
80 × 40 mm
Interface
PNP statique Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
NPN statique Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Cadre optique dynamique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, noir
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?