Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Ports E/S
BROCHE 1 : +24 V
BROCHE 2 : contact à ouverture
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : contact à fermeture
BROCHE 5 : PE
BROCHE 1 : +24 V
BROCHE 2 : contact à ouverture
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : contact à fermeture
BROCHE 5 : PE
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (8x)
Type de signal
PNP
Câble
PUR black, 5 m, Drag chain compatible
Alternative recommandée
BPI009Y
Répartiteurs passifs
BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-050
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A5P-2K-00-KPXB0-050 | BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
200.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion emplacements | 4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles | 4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte |
| Affichage fonction de commande | LED jaune (8x) | LED jaune (8x) |
| Type de signal | PNP | PNP |
| Câble | PUR black, 5 m, Drag chain compatible | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Courant de sortie max. | 2 A | 4 A |
| Courant total max. | 12 A | 8 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible