Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (4x)
Type de signal
PNP
Connexion (COM 1)
M23x1-Male, 12-pin
Alternative recommandée
BPI008N
Répartiteurs passifs
BPI 4M4A4P-2K-B0-SM6CT
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BPI 4M4A4P-2K-00-SM6CT | BPI 4M4A4P-2K-B0-SM6CT | |
|
-
Prix de catalogue
|
205.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion emplacements | 4x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles | 4x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte |
| Affichage fonction de commande | LED jaune (4x) | LED jaune (4x) |
| Type de signal | PNP | PNP |
| Connexion (COM 1) | M23x1-Male, 12-pin | M23x1-Connecteur mâle, 12-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Courant de sortie max. | 2 A | 4 A |
| Courant total max. | 12 A | 8 A |
| Température ambiante | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible