Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (16x)
Type de signal
PNP
Connexion (COM 1)
M23x1-Connecteur mâle, 19-polaire
Alternative recommandée
BPI008T
Répartiteurs passifs
BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT
Disponibilité
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
| BPI 8M4A5P-2K-00-SM6LT | BPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT | |
|
-
Prix de catalogue
|
271.90 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion emplacements |
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles 4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé |
8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte |
| Affichage fonction de commande | LED jaune (16x) | LED jaune (16x) |
| Type de signal | PNP | PNP |
| Connexion (COM 1) | M23x1-Connecteur mâle, 19-polaire | M23x1-Connecteur mâle, 19-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Courant de sortie max. | 2 A | 4 A |
| Courant total max. | 12 A | 8 A |
| Température ambiante | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible