Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (4x)
Type de signal
PNP
Câble
PUR black, 10 m, Drag chain compatible
Alternative recommandée
BPI009T
Répartiteurs passifs
BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-100
Disponibilité
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
| BPI 4M4A4P-2K-00-KPX70-100 | BPI 4M4A4P-2K-B0-KPX70-100 | |
|
-
Prix de catalogue
|
216.04 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion emplacements | 4x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles | 4x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | LED verte |
| Affichage fonction de commande | LED jaune (4x) | LED jaune (4x) |
| Type de signal | PNP | PNP |
| Câble | PUR black, 10 m, Drag chain compatible | PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Courant de sortie max. | 2 A | 4 A |
| Courant total max. | 12 A | 8 A |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible