Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion (COM 1)
Bornes à vis/fiche
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Courant de sortie max.
2 A
Courant total max.
8 A
Classe de protection
IP67
Caractéristiques du produit
3.00 m, PUR, Bornes à vis/fiche
5.00 m, PUR, Bornes à vis/fiche
10.00 m, PUR, Bornes à vis/fiche
15.00 m, PUR, Bornes à vis/fiche
25.00 m, PUR, Bornes à vis/fiche
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible