Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BPI00A0

BPI 4M4A5P-2K-B0-KPXB0-150

Répartiteurs passifs

Connexion emplacements
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (8x)
Type de signal
PNP
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble

Caractéristiques du produit

Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion emplacements
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (8x)
Type de signal
PNP
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Courant de sortie max.
4 A
Courant total max.
8 A
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?