Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
6x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (6x)
Type de signal
NPN
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles
Caractéristiques du produit
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles
M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles
Alternative recommandée
BPI00HF
Répartiteurs passifs
BPI 6M3030-5K-B0-SM48T
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BPI 6M303N-5K-B0-SM48T | BPI 6M3030-5K-B0-SM48T | |
|
-
Prix de catalogue
|
181.85 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Connexion emplacements | 6x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles | 6x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles |
|---|---|---|
| Témoin de mise sous tension | LED verte | - |
| Affichage fonction de commande | LED jaune (6x) | pas de LED |
| Type de signal | NPN | - |
| Connexion (COM 1) | M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles | M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC/10...30 VAC |
| Courant de sortie max. | 2 A | 2 A |
| Courant total max. | 2.0 A | 2.0 A |
| Température ambiante | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible