Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Ports E/S
BROCHE 1 : +24 V
BROCHE 2 : contact à ouverture
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : contact à fermeture
BROCHE 1 : +24 V
BROCHE 2 : contact à ouverture
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : contact à fermeture
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Témoin de mise sous tension
LED verte
Affichage fonction de commande
LED jaune (8x)
Type de signal
PNP
Câble
PUR noir, 10 m, compatible chaîne porte-câble
Caractéristiques du produit
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible