Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Ports E/S
BROCHE 1 : +24 V
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : signal
BROCHE 1 : +24 V
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : signal
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles
Affichage fonction de commande
pas de LED
Câble
PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble
Tension d'emploi Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Courant de sortie max.
3 A
Caractéristiques du produit
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible