Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Ports E/S
BROCHE 1 : +24 V
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : signal
BROCHE 1 : +24 V
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : signal
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M8x1-Connecteur femelle, 3-pôles
Affichage fonction de commande
pas de LED
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Courant de sortie max.
1.5 A
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible