Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BPI00HE

BPI 4M3040-5K-B0-SM4CT

Répartiteurs passifs

Connexion emplacements
4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Affichage fonction de commande
pas de LED
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Courant de sortie max.
1.5 A
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Connexion emplacements
4x M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles
Affichage fonction de commande
pas de LED
Connexion (COM 1)
M12x1-Connecteur mâle, 12-pôles
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC/10...30 VAC
Courant de sortie max.
1.5 A
Courant total max.
1.5 A
Température ambiante
-25...80 °C
Classe de protection
IP67
Classifications
ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 12.0
27-44-01-08
ECLASS 13.0
27-44-01-08
ECLASS 5.1.4
27-25-03-16
ECLASS 6.2
27-25-03-16
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
ETIM 8.0
EC002585
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-19
eCl@ss 9.0
27-44-01-08
eCl@ss 9.1
27-44-01-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?