Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : +24 V
BROCHE 2 : signal 2
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : signal 1
BROCHE 5 : PE
BROCHE 2 : signal 2
BROCHE 3 : 0V
BROCHE 4 : signal 1
BROCHE 5 : PE
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Répartiteurs passifs
Connexion emplacements
4x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles
Affichage fonction de commande
pas de LED
Connexion (COM 1)
M23x1-Connecteur mâle, 19-pôles
Tension d'emploi Ub
10...60 VDC/10...60 VAC
Courant de sortie max.
4 A
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible