Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BRS0002

BRS S-M30S04-0301-LA2-000S04

Détecteurs radar pour la détection d'objets et la mesure de distance

Principe de fonctionnement
Radar
Zone morte
300 mm
Portée max.
15 m
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
PEEK
Modèle
M30x1,5
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
Radar
Zone morte
300 mm
Portée max.
15 m
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
PEEK
Modèle
M30x1,5
Classe de protection
IP69K
IP54
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Interface
IO-Link-Device
Analogique, tension / analogique, courant
PNP/NPN/IO-Link
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-08-90
ECLASS 11.0
27-28-08-90
ECLASS 12.0
27-27-45-01
ECLASS 12.0
27-28-08-90
ECLASS 13.0
27-27-45-01
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC004807
eCl@ss 8.1
27-28-08-90
eCl@ss 9.0
27-28-08-90
eCl@ss 9.1
27-28-08-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?