Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs d'inclinaison avec deux axes de mesure
Principe de mesure
Système de mesure MEMS
Axes de mesure
2
Plage de mesure
-30...30°
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Interface
2x Analogique, tension 0…10 V
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MYS030-S115 | BSI Q41K0-XA-MYS030-S92 | |
|
783.26 CAD
Prix de catalogue
|
456.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Principe de mesure | Système de mesure MEMS | Système de mesure MEMS |
|---|---|---|
| Axes de mesure | 2 | 2 |
| Plage de mesure | -30...30° | -30...30° |
| Tension d'emploi Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| Interface | 2x Analogique, tension 0…10 V | 2x Analogique, tension 0…10 V |
| Résolution | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| Précision | ±0.12° | ±1.0° |
| Raccordement | Connecteur, M12x1 | Connecteur, M12x1 |
| Matériau du boîtier | Plastique | Plastique |
| Température ambiante | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Classe de protection | IP67 |
IP67 IP69 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Texte additionnel | Possibilité de centrage dans la plage de ±5° s'écartant de l'horizontale | Possibilité de centrage dans la plage de ±5° s'écartant de l'horizontale |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible