Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
BROCHE 1 : n.c.
BROCHE 2 : Vcc
BROCHE 3 : util. inter.
BROCHE 4 : util. inter.
BROCHE 5 : GND
BROCHE 6 : centrage
BROCHE 7 : 4..20 mA
BROCHE 8 : blindage
BROCHE 2 : Vcc
BROCHE 3 : util. inter.
BROCHE 4 : util. inter.
BROCHE 5 : GND
BROCHE 6 : centrage
BROCHE 7 : 4..20 mA
BROCHE 8 : blindage
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique avec un ou deux axes de mesure
Principe de mesure
Système de mesure MEMS
Axes de mesure
1
Plage de mesure
-30...30°
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Interface
Analogique, courant: 4…20 mA
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible