Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BSI001F

BSI R65K0-XA-MXS045-S115

Version cubique avec un ou deux axes de mesure

Principe de mesure
Système de mesure MEMS
Axes de mesure
1
Plage de mesure
-45...45°
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Interface
Analogique, tension: 0…10 V
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de mesure
Système de mesure MEMS
Axes de mesure
1
Plage de mesure
-45...45°
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Interface
Analogique, tension: 0…10 V
Résolution
≤ 0.01 °
Précision
±0.2°
Raccordement
Connecteur, M12x1
Matériau du boîtier
Plastique
Température ambiante
-40...80 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Texte additionnel
Centrage possible sur 360° en position verticale
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?