Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BSI001K

BSI R65K0-HXX-MXP360-S92

Capteurs d'inclinaison à 1 axe et à 2 axes

Principe de mesure
Système de mesure MEMS
Axes de mesure
1
Plage de mesure
0...360°
Tension d'emploi Ub
10...32 VDC
Interface
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de mesure
Système de mesure MEMS
Axes de mesure
1
Plage de mesure
0...360°
Tension d'emploi Ub
10...32 VDC
Interface
CANopen EN 50325-4 (CiA 301 v4.2.0)/CiA 410 v2.0.0
Résolution
≤ 0.01 °
Précision
±0.5°
Raccordement
Connecteur, M12x1
Matériau du boîtier
Plastique
Température ambiante
-40...80 °C
Classe de protection
IP67
IP69
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
EAC
E4
WEEE
Texte additionnel
Centrage possible sur 360° en position verticale
The sensor is inherent sensitive for accelerations/vibrations.
Application specific testing must be carried out to check whether this sensor will fulfil the requirements.
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?