Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de pression numériques
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression d'éclatement
35.00 bar
Tension d'emploi Ub
18...36 VDC
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Raccord process
G 1/4" (DIN 3852)
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
| BSP B010-EV003-A02A0B-S4-Z03 | BSP B010-EV009-P00S2B-S4-Z03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
618.89 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Précision | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
|---|---|---|
| Pression d'éclatement | 35.00 bar | 35 bar |
| Tension d'emploi Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Raccord process | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Matériau du raccord processus | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Matériau de la bague d'étanchéité | FKM | FKM |
| Matériau du boîtier |
Acier inoxydable (1.4301) PA 6.6 |
Acier inoxydable (1.4301) PE, Polyéthylène de densité élevée |
| Température du produit | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67, Etat vissé |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Plage de mesure | - | 0...10 bar |
| Pression de surcharge | - | 20 bar |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
| Sortie analogique | - | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Sortie de commutation | - | 2x PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) switchable |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible