Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de pression affleurants
Plage de mesure
–1...2 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
10 bar
Pression d'éclatement
15.00 bar
Tension d'emploi Ub
18...36 VDC
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
| BSP V002-IV003-A00A0B-S4 | BSP V002-IV009-P00S2B-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
849.63 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | –1...2 bar | –1...2 bar |
|---|---|---|
| Précision | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pression de surcharge | 10 bar | 10 bar |
| Pression d'éclatement | 15.00 bar | 15 bar |
| Tension d'emploi Ub | 18...36 VDC | 18...30 VDC |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0…10 V | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | 2x PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) switchable |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Raccord process | G 1/2" (DIN 3852) affleurant | G 1/2" (DIN 3852) affleurant |
| Matériau du raccord processus | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Matériau de la bague d'étanchéité | FKM | FKM |
| Matériau du boîtier |
Acier inoxydable (1.4301) PA 6.6 |
Acier inoxydable (1.4301) PE, Polyéthylène de densité élevée |
| Température du produit | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67, Etat vissé |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible