Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BSP00F2

BSP B600-EV003-A03S1B-S4

Capteurs de pression numériques

Plage de mesure
0...600 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
750 bar
Pression d'éclatement
1000.00 bar
Tension d'emploi Ub
18...36 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Plage de mesure
0...600 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
750 bar
Pression d'éclatement
1000.00 bar
Tension d'emploi Ub
18...36 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Raccord process
G 1/4" (DIN 3852)
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4301)
Matériau de la bague d'étanchéité
FKM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
PA 6.6
Température du produit
-40...125 °C
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?