Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de pression analogiques
Plage de mesure
0...400 bar
Précision
±0.5 % FSO BFSL
Pression de surcharge
1200 bar
Pression d'éclatement
1500 bar
Tension d'emploi Ub
14...30 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
312.90 CAD
Prix de catalogue
|
316.80 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 0...400 bar | 0...400 bar |
|---|---|---|
| Précision | ±0.5 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pression de surcharge | 1200 bar | 650 bar |
| Pression d'éclatement | 1500 bar | 1000 bar |
| Tension d'emploi Ub | 14...30 VDC | 14...30 VDC |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0…10 V | Analogique, tension 0…10 V |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Raccord process | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Matériau du raccord processus | Acier inoxydable (1.4571) | Acier inoxydable (1.4571) |
| Matériau de la bague d'étanchéité | sans, soudé | FKM |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4301) | Acier inoxydable (1.4301) |
| Température du produit | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible