Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de pression analogiques
Plage de mesure
0 bar...100 mbar
Précision
±0.18 % FSO BFSL
Pression de surcharge
0.5 bar
Pression d'éclatement
1.5 bar
Tension d'emploi Ub
8...32 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006 | BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
785.96 CAD
Prix de catalogue
|
1,288.08 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 0 bar...100 mbar | 0...0.1 bar |
|---|---|---|
| Précision | ±0.18 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pression de surcharge | 0.5 bar | 0.5 bar |
| Pression d'éclatement | 1.5 bar | 1.5 bar |
| Tension d'emploi Ub | 8...32 VDC | 18...30 VDC |
| Sortie analogique | Analogique, courant 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Raccord process | 1 1/2" Tri Clamp | 1 1/2" Tri Clamp |
| Matériau du raccord processus | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Matériau de la bague d'étanchéité | sans, soudé | - |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) |
Acier inoxydable (1.4301) PE, Polyéthylène de densité élevée |
| Température du produit | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Température ambiante | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP69K | IP67, Etat vissé |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
| Sortie de commutation | - | 2x PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) switchable |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible