Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de pression analogiques
Plage de mesure
0 bar...750 mbar
Précision
±0.18 % FSO BFSL
Pression de surcharge
5 bar
Pression d'éclatement
7.5 bar
Tension d'emploi Ub
8...32 VDC
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
| BSP M750-ZT004-A06A1A-S4-006 | BSP M750-ZT009-P00S2B-S4-006 | |
|
809.53 CAD
Prix de catalogue
|
1,326.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 0 bar...750 mbar | 0...0.75 bar |
|---|---|---|
| Précision | ±0.18 % FSO BFSL | ±0.5 % FSO BFSL |
| Pression de surcharge | 5 bar | 5 bar |
| Pression d'éclatement | 7.5 bar | 7.5 bar |
| Tension d'emploi Ub | 8...32 VDC | 18...30 VDC |
| Sortie analogique | Analogique, courant 4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Raccord process | 1 1/2" Tri Clamp | 1 1/2" Tri Clamp |
| Matériau du raccord processus | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) |
| Matériau de la bague d'étanchéité | sans, soudé | - |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) |
Acier inoxydable (1.4301) PE, Polyéthylène de densité élevée |
| Température du produit | -10...125 °C | -10...125 °C |
| Température ambiante | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP69K | IP67, Etat vissé |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Interface | - | IO-Link 1.1 |
| Sortie de commutation | - | 2x PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) switchable |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible